Los campos de interferencia muy intensos surgen, por ejemplo, en el secado por microondas, los sistemas de electroerosión y en la tecnología de soldadura de alta frecuencia. En este caso, las cajas estándar de Rittal no suelen ser suficientes para satisfacer estos requisitos. En su lugar, recomendamos utilizar la caja CEM de Rittal.
¿Cómo se consigue un apantallamiento altamente eficaz?
Las superficies exteriores de la caja están conectadas entre sí de manera eléctricamente conductora, en gran parte sin ranuras, mediante una junta especial conductora. Las superficies internas y los bordes de sellado permanecen sin pintar. La protección contra la corrosión se consigue mediante el recubrimiento de zinc y magnesio del material base.
¡La calidad de cada caja en la aplicación depende de la calidad de su mecanizado!
En el caso de cortes para superficies visibles y la climatización, se debe tener en cuenta la preservación del efecto de apantallamiento (cristales, rejilla de tela metálica y cabina de panal apantallados).
Así se representa el efecto de apantallamiento
En el gráfico de atenuación del apantallamiento, la atenuación de los campos debido a la caja se representa mediante la frecuencia en una escala logarítmica.
- 20 dB de atenuación del apantallamiento supone un debilitamiento de factor 10
- 40 dB de atenuación del apantallamiento supone un debilitamiento de factor 100
- 60 dB de atenuación del apantallamiento supone un debilitamiento de factor 1000
- etc.