El triple tratamiento de la superficie ofrece una óptima protección contra la corrosión y es resistente a aceites minerales, lubricantes, emulsiones de mecanizado y disolventes como los que se utilizan para la limpieza.
La calidad se garantiza mediante un control continuo del proceso. La información sobre el tratamiento de la superficie específico del producto se puede encontrar en los documentos de pedido actuales.
1.ª fase: Revestimiento nanocerámico
En lugar de la fosfatación de hierro habitual, Rittal utiliza ahora un nuevo pretratamiento para la imprimación por inmersión: el recubrimiento nanocerámico.
Este método se utiliza para todos los productos de fabricación propia y con imprimación por inmersión.
Resumen de ventajas del recubrimiento nanocerámico:
- Mayor protección a largo plazo de los dispositivos
- Mayor protección contra la corrosión
- Mayor conservación del valor
- Respetuoso con el medioambiente
Protección convincente contra la corrosión
Tras 168 horas de ensayo con niebla salina conforme a la norma DIN EN ISO 9227:
Recubrimiento habitual
(por ejemplo, solo pulverizado)
Elevado estándar de Rittal desde 1981
Estándar de Rittal optimizado (RiNano)
2.ª fase: Imprimación por electroforesis
- Resinas de poliéster libres de metales pesados, cromato y silicona con base de barniz al agua
- RAL 7035
- Formación uniforme de capas en la superficie, los cantos y las cavidades, lo que permite un sellado completo de las mismas
- Espesor de capa de aprox. 20 µm
- Secado al horno
3.ª fase: Recubrimiento en polvo estructurado
- Recubrimiento en polvo electrostático, respetuoso con el medioambiente, libre de metales pesados, cromato y silicona, con base de resina de poliéster y una alta resistencia mecánica
- Color estándar RAL 7035
- Buena resistencia química, a la temperatura y a la intemperie
- Descontaminable
- Secado al horno
Acabado
Posibilidad de pintar sobre la imprimación o el recubrimiento en polvo:
Se puede pintar encima de nuestras cajas después de una limpieza minuciosa. Para ello se pueden utilizar pinturas DD, pinturas de uno y dos componentes, pinturas de reparación de automóviles, recubrimientos en polvo, barnices al agua y pinturas de nitrocelulosa.
En caso de duda debería realizarse una prueba de compatibilidad. Deben tenerse en cuenta las indicaciones de aplicación del fabricante de la pintura.
Previa petición hay disponibles los siguientes recubrimientos especiales:
Tropicalizado, para una elevada resistencia a la corrosión en ambientes cálidos y húmedos (aplicaciones interiores).
Pintura química, para una mayor resistencia a sustancias inorgánicas y orgánicas mediante el uso de pintura.