Hoy en día, cuando vamos al supermercado queremos hacer nuestras compras de forma rápida y sencilla. La comida debe ser sobre todo fresca y también estar disponible en cantidades suficientes. Todo suena lógico, pero no es tan fácil de implementar en la práctica. Por lo tanto, minoristas innovadores como Lidl apuestan por un supermercado inteligente y construyen centros de datos adicionales dentro de sus sucursales. Dado que todas las ubicaciones están conectadas en red entre sí, esta tienda de descuento puede comprobar el inventario en tiempo real y optimizar las entregas planificadas. Los sistemas de caja, las máquinas expendedoras inversas y las cámaras de seguridad también están conectados en red. Todo esto requiere un centro de datos que esté disponible las 24 horas.
Innovative retailers like Lidl are relying on the concept of the “smart supermarket” and are establishing additional data centres inside their branches. Since all the locations are networked with each other, the supermarket discounter can check the inventory in real time and optimise planned deliveries.
Junto con los expertos de Lidl, Rittal Finlandia desarrolló una solución para una construcción flexible y rápida de centros de datos en todas las sucursales. Se utilizan los racks TS IT de Rittal, que también se han adaptado a las necesidades individuales de esta tienda de descuento. Por ejemplo, no se pudieron adaptar las sucursales existentes con salas técnicas para la TI. De modo que se desarrolló una solución cerrada que también funciona con cerraduras electrónicas en las puertas y cámaras de seguridad. Los racks de TI se basan en los productos estándar, pero se han adaptado a los requisitos de Lidl con conductos de cables especiales, ventiladores de techo, filtros y circuitos de refrigeración.
El proyecto se ha desarrollado a la perfección desde la fase de diseño. Los expertos de Rittal cumplieron lo que nos habían prometido. Entendieron a la perfección lo que necesitamos en nuestras sucursales.
Resultados
Actualmente, Lidl supervisa el inventario en tiempo real para optimizar aún más los procesos de pedido, lo que garantiza que los clientes siempre encuentren sus productos favoritos en el estante. La cantidad de alimentos perecederos también se adapta a las necesidades reales mediante la optimización del inventario. En consecuencia, menos alimentos terminan en la basura una vez que ha expirado su vida útil, Lidl trabaja de manera más rentable y protege el medioambiente.
Resumen
- Proyecto
- LIDL
- Ubicación
- Diferentes sucursales, Finlandia
- Sector
- Food-and-Beverage-Industry
- IT-infrastructure
- Logistics
- Reto
Comprobación del inventario en tiempo real.
Optimización de las entregas planificadas.
Alta disponibilidad de la infraestructura TI sin cambios estructurales ni salas técnicas adicionales.
- Solución
TS IT como solución cerrada con cerraduras electrónicas en las puertas y cámaras de seguridad.
Seguimiento en tiempo real del inventario para que los clientes siempre tengan todos los productos a su disposición.
La cantidad de alimentos perecederos se ajusta a la demanda: menos alimentos terminan en la basura.