- 商品编号:
- AS 4050.454
- 型式
- 触摸式显示屏
- 产品描述
- 电动驱动的剥线和压线机用于盘式线鼻子压线。
- 您的获益
- 操作简便
- 快速调整
- 在车间中灵活应用
- 快速更换耗材
- 技术数据
- 压线范围 0.5 - 2.5 mm² (AWG 20 - 14)
- 压线长度 8 mm (0.31 in.)
- 可插入长度 40 mm (1.57 in.)
- 说明
- 梯形标准铆模 - 可供询价
- 尺寸
- 宽度: 288 mm
高度: 230 mm
深度: 345 mm - 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 视在功率
- 100 VA
- 冲压
- 梯形压接
- 周期
- 1.8 s
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 16 kg
- 税率号
- 84798997
- EAN
- 4028177813465
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 产品描述
- Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm²