用于固定安装机箱 23 x 73 mm 或安装轨 23 x 23 mm。
- 型号:
- SZ 4183000
- 产品描述
- 用于固定安装冲孔轨 23 x 73 mm 或冲孔轨 23 x 23 mm。
- 材料
- 锌铸件
- 供货范围
- 1 套 = 1 个组合固定件、2 颗沉头螺钉、2 个扇形垫片
- 安装可能性
- 在垂直的 TS、VX SE 机柜型材上通过搭锁锁定螺母 TS 8800.806 或用于 VX 兼容的适配轨
- 在水平的 TS 机柜型材上
- 在VX SE 机柜的水平型材下方
- 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
- 在机柜以及带矩形系统孔 (12.5 x 10.5) 的安装轨上
- 适合于箱体类型
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 24 件
- 净重
- 1.896 kg
- 毛重
- 2.087 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177093386
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 组合固定件,用于固定 PS固定安装轨23x23 mm及PS冲孔轨23x23 mm,用于PS 兼容的适配轨