- 商品编号:
- DK 7825.361
- 产品描述
- 用于简便密封的电缆导入。
- 材料
- 模板:钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素 - 表面
- 镀锌
- 说明
- 为了完全锁闭 TS IT 中的底板,必须组合多个底板模块
- 尺寸
- 深度: 237.5 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
宽度: 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.292 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK 底板模块,用于带刷条的电缆引入,深度:237.5 mm,适用的机柜宽度:600 mm,用于 TS、TS IT、SE、TX CableNet,钢板,镀锌