本产品已停止供应于: 2021年10月31日
- 商品编号:
- DK 7178.535
- 产品描述
- 针对接线箱有多种板可供选择,带相应的用于安装单个或双重光纤接头的开口。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 安装位置数量
- 20
- 用于光纤接头
- E-2000
- E-2000 复式
- SC
- LC
- LC 复式
- 关于订货编号的说明
- E-2000 Duplex 只有一半的安装位置可供使用。
- 高度单位
- 1 U
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.302 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 1.2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 产品描述
- 接线板 E-2000,E-2000 Duplex或SC