- 商品编号:
- SZ 2899.400
- 产品描述
- 在电缆导入过程中,可根据电缆直径简单地分级切断。
- 使用范围
- 用于 1.5 mm 到 4.5 mm 的板厚
- 材料
- 套管/外壳:热塑性弹性体
- 尺寸
- 螺纹: M40
- 用于壁厚(最大)
- 1.5 ‐ 4.5 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 电缆导入精细管理,防护级可达 IP 54
- 用于电缆直径
- 13 ‐ 34 mm
- 包装单元
- 20 件
- 重量/包装
- 0.16 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177389632
- ETIM 8
- EC000879
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 产品描述
- SZ 分级套管,用于壁厚 1,5 bis 4,5 mm, 用于钻孔 M20, 密封范围: 13-34 mm
- 资料
- Info sheet