接地 接地套件 用于机柜和箱体接地的完整接地套件。 接地套件 接地/电位补偿扩展套件 用于对现有接地或等电位联结套件进行补充,以便将其他扩展元件集成Ò... 跳转至产品页面 接地套件 成套接地组件 用于 TE 在箱体框架上用于所有箱体部件按照系统实际需求进行接地。接地线已ê... 跳转至产品页面 接地套件 接地套件 用于 KL 由所有顶盖接地所要求的螺钉、螺母、接触垫圈以及长 250 mm、横截面 4 mm²... 跳转至产品页面 接地套件 接地套件,预安装 用于 TS IT 用预装的接地线将星形接地集成到网络机柜中的电位平衡轨上。 跳转至产品页面 接地套件 接地轨,垂直 用于 VX、VX IT 利用附带的接地线可以为接插嵌板的电缆嵌扣夹进行星形接地,接地接ń... 跳转至产品页面 接地套件 扩展组件 用于接地安装轨,垂直 对垂直电位平衡轨上的星型接地装置按照系统需求进行扩展。 跳转至产品页面 接地套件 接地套件 用于 QuickBox 包含为所有薄型部件接地的接地线,长度符合实际情况,罩上的接地带ą... 跳转至产品页面