- 商品编号:
- DK 7831.726
- 产品描述
- 用于架装,可悬置在两个机柜之间。在所有 4 个角范围内的每次 3 个钻孔(直径为 40 mm)用于导入电缆束、管道等。可用随附的分级套管锁定钻孔。在电缆导入过程中,可根据希望的横截面简单地分级切断。
- 材料
- 隔板:钢板
分级套管:塑料,根据 UL94-HB - 表面
- 隔板:镀锌
- 供货范围
- 包括 12 根分级套管,直径 40 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
高度: 2,200 mm
深度: 1,200 mm - 说明
- 使用并柜连接件 TS 8800.490。与一个并柜密封件结合时不能使用。安装前必须除去可能存在的密封件。
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 37 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177517714
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 资料
- Info sheet