- 商品编号:
- DK 7955.411
- 型式
- PDU 国际版,managed 型号
- 产品描述
- IT 机柜中高端配电装置,每个输出插头位置配置带有电能测量和监控功能的配电组件。用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。通过安装双稳定的继电器和一个 OLED 显示屏,PDU 能耗极低。集成网络服务功能,可通过 WEB 直接访问,提供用户管理功能。采用冗余供电,从每相以及一路 PoE 供电。PDU 提供全方位的管理和监视功能。测量精度达到 1%,因此确保了极高的可信度。通过 CAN 总线接口连接 PDU 与 Slave PDU。也可通过最多达 4 个的 CMC III 传感器(温度、湿度、访问、蓄意破坏)监视环境。
- 材料
- 铝型材,经黑色阳极氧化处理
- 尺寸
- 宽度: 44 mm
深度: 85 mm
长度: 1,400 mm
- 插座数量和型号
- 24 x C13 / 4 x C19
- 插座
- 24 x IEC 插座 C13
4 x IEC 插座 C19
- 额定电流(最大)
- 32 A
- 供电
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 1~
- 连接电缆长度
- 3 m
- 接线方式
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- 准则
- EMC 指令 2014/30/EG
- 低电压指令 2014/35/EU
- 标准
- EN 60950-1
- 工作温度范围
- 0 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...95 %
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 适用于
- 箱体类型: TS IT: ≥ 1,800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177685390
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
-
PDU IEC 标准,管理型,单相,32A,C13*24,C19*4