- 商品编号:
- SV 9677.415
- 产品描述
- 在安装在带有防接触保护的 185mm 母线系统上时,增加 NH 条形熔断器开关的后部位置的顶部防接触保护。
- 材料
- 聚酰胺
- 颜色
- RAL 7035
- 用于结构尺寸
- 1 - 3
- 包装单元
- 5 件
- 重量/包装
- 0.11 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177806382
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 产品描述
- SV Cover, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (185 mm), rear side