- 商品编号:
- DK 7856.323
- 型式
- 带有 3 m 连接电缆(插头型式 CEE/EN 60 309)
- 产品描述
- 这一模块化系统的柜内基本配置通过单相/三相输入的垂直母线轨来实现。在母线轨上可以卡装用于向主动式组件供电的不同插座模块。这在不间断运行情况下也可操作,因为支承型材是以防接触保护形式安装的。
- 您的获益
- 在连续运行方式下可以补装模块。
- 技术数据
- 每个插座模块从支承轨上抓取一相,根据连接方向,抓取供电电源或冗余供电电源。
- 根据型式,单相/三相插座的最大电流为 2 x (3 x 16 A/32 A)。
- 可以采用三相冗余供电电源。
- 冗余电流回路是与支承轨的三相完全分离。
- 可以给模块配备一个集成式过电流保护器, 这样可在电流过高时只需关闭相关模块。其余模块保持运行。
- 材料
- 铝型材,经天然铝阳极氧化处理
- 连接电缆长度
- 3 m
- 接线方式
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- 数量
- 1
- 每个供电电源的相数
- 3~
- 额定电流(最大)
- 32 A
- 模块槽(最大)
- 6
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
TS IT
VX IT
高度: 2,000 mm
- 工作温度范围
- 5 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 贮存温度范围
- -20 °C...60 °C
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6.615 kg
- 税率号
- 85369001
- EAN
- 4028177552913
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- 产品描述
-
PSM 三阶段