- 商品编号:
- SV 9666.200
- 产品描述
- 用于安装端子、开关设备等,带支承轨 35 x 15 mm。可以在 25 mm 尺寸网格中移动。盖板可铅封。
- 材料
- 盖板:聚苯乙烯
支承轨:钢板,镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 尺寸
- 宽度: 500 mm
高度: 150 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2
高度单位 (U) 150 mm: 1 - 支承轨 35/15 数量
- 1
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.14 kg
- 税率号
- 85369001
- EAN
- 4028177676169
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- 产品描述
- ISV 支承轨模块 宽度2WU/高度1U