- 商品编号:
- SV 9342.240
- 材料
- 盖板:ABS
机座:聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7035
- 额定电流 最大
- 125 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- UL 电气值 (SCCR)
- 50 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 125 A,JDDZ/7
- 65 kA - 480 V,断路器,最大 125A,DIVQ/7
- 65 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 400 A,JDDZ/7
- 导线出线
- 下面
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 说明
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接
- DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。
- 极数
- 3 极
- 尺寸
- 宽度: 55 mm
高度: 210 mm
- 圆导线连接,细线带电缆芯线套管
- 10 ‐ 25 mm²
- 圆导线连接,多芯
- 16 ‐ 35 mm²
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 10 x 7.8 mm
- 额定工作电压 (L1 + L2)
- 1000 V (直流)
- 额定工作电压 (L1 + L3)
- 1500 V (直流)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.38 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.052
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177522947
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
-
SV 连接适配器 125A 690V 3 极