- 商品编号:
- SK 3355.100
- 供货范围
- 导向框架
包括接插件和已安装的连接电缆
可选择用于安装在 482.6 mm (19") 固定平面上的安装角轨
安装固定件 - 连接电缆长度
- 3 m
- 与型号相匹配
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- 电气连接
- 115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.98 kg
- 税率号
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK3355100 指引门框 用于 SK