- 商品编号:
- HD 4000.064
- 您的获益
- 用于在生产中卫生和安全地放置打印机
- 可与卫生型操作箱体组合,构建完整的 PC 机柜
- 设备基座可抽出,高度可调以便于快速使用打印机,例如进行标签更换
- 材料
- 箱体和门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
承板:钢板,喷漆
- 表面
- 箱体和门:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
- 供货范围
- 箱体四周封闭
带有插入式密封胶条的门
门铰链在右边,可换到左边
承板
- 选项
- 无侧面导轨
无承板
带安装板
卫生型箱体支架,带水平调节功能
- 尺寸
- 宽度: 810 mm
前面高度: 863 mm
高度 后面: 888 mm
深度: 496 mm
- 箱体材料厚度
- 1.5 mm
- 门材料厚度
- 2 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 54.2 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101