La herramienta de conversión permite una recodificación rápida y fácil de elementos SE 8 a los nuevos elementos VX SE
Referencia SE 8 | Descripción SE 8 | Referencia VX SE | Descripción VX SE |
5830.500 |
SE 8, 600x1800x400 mm alto x ancho x prof., placa de montaje 499x1696 mm alto x ancho, panel trasero de una pieza | Gabinete autosoportado VX SE, 600x1800x400 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | |
5831.500 |
SE 8, 800x1800x400 mm alto x ancho x prof., placa de montaje 699x1696 mm alto x ancho, panel trasero de una pieza | Gabinete autosoportado VX SE, 800x1800x400 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | |
5832.500 |
SE 8, 800x2000x400 mm anto x ancho x prof. , placa de montaje 699x1896 mm alto x ancho, panel trasero de una pieza | Gabinete autosoportado VX SE, 800x2000x400 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | |
5833.500 |
SE 8, 800x2000x500 mm alto x ancho x prof. , placa de montaje 699x1896 mm alto x ancho, panel trasero de una pieza |
Gabinete autosoportado VX SE, 800x2000x500 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, con placa de montaje, puerta simple en la aprte delantera | |
5834.500 |
SE 8, 800x2000x600 mm alto x ancho x prof. , placa de montaje 699x1896 mm alto x ancho, panel trasero de una pieza | Gabinete autosoportado VX SE, 800x2000x600 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | |
5840.500 |
SE 8, 1000x1800x400 mm alto x ancho x prof. , placa de montaje 899x1696 mm alto x ancho, panel trasero de una pieza | Gabinete autosoportado VX SE, 1000x1800x400 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, con placa de montaje, puerta doble en la parte delantera | |
5841.500 |
SE 8, 1200x1800x400 mm alto x ancho x prof. , placa de montaje 1099x1696 mm alto x ancho, panel trasero de una pieza | Gabinete autosoportado VX SE, 1200x1800x400 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, con placa de montaje, puerta doble en la parte delantera | |
5842.500 |
SE 8, 1600x1800x400 mm alto x ancho x prof. , placa de montaje 1499x1696 mm alto x ancho, panel trasero de una pieza | Gabinete autosoportado VX SE, 1600x1800x400 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, con placa de montaje, puerta doble en la parte delantera | |
5843.500 |
SE 8, 1200x2000x400 mm alto x ancho x prof. , placa de montaje 1099x1896 mm alto x ancho, panel trasero de una pieza |
Gabinete autosoportado VX SE, 1200x2000x400 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, con placa de montaje, puerta doble en la parte delantera | |
5844.500 |
SE 8, 1200x2000x500 mm alto x ancho x prof. , placa de montaje 1099x1896 mm alto x ancho, panel trasero de una pieza | Gabinete autosoportado VX SE, 1200x2000x500 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, con placa de montaje, puerta doble en la parte delantera | |
5845.500 |
SE 8, 1200x2000x600 mm alto x ancho x prof. , placa de montaje 1099x1896 mm alto x ancho, panel trasero de una pieza |
Gabinete autosoportado VX SE, 1200x2000x600 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, con placa de montaje, puerta doble en la parte delantera | |
5846.500 |
SE 8, 1800x2000x500 mm alto x ancho x prof., placa de montaje 1699x1896 mm alto x ancho, panel trasero de una pieza | Gabinete autosoportado VX SE, 1800x2000x500 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, con placa de montaje, puerta doble en la parte delantera | |
5850.500 |
Gabinete autosoportado SE, 600x1600x400 mm alto x ancho x prof. , acero inoxidable, 1.4301, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | Gabinete autosoportado VX SE, 600x1600x400 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, 1.4301, con placa de montaje, puerta doble en la parte delantera | |
5851.500 |
SE 8, acero inoxidable, 600x1800x500 mm alto x ancho x prof., placa de montaje 499x1696 mm alto x ancho, puerta simple | Gabinete autosoportado VX SE, 600x1800x500 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, 1.4301, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | |
5852.500 |
Gabinete autosoportado SE, 800x1800x500 mm alto x ancho x prof., acero inoxidable, 1.4301, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | Gabinete autosoportado VX SE, 800x1800x500 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, 1.4301, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | |
5853.500 |
Gabinete autosoportado SE, 800x2000x600 mm alto x ancho x prof., acero inoxidable, 1.4301, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | Gabinete autosoportado VX SE, 800x2000x600 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, 1.4301, con placa de montaje, puerta simpleen la parte delantera | |
5854.500 |
SE 8, acero inoxidable, 1000x1800x400 mm alto x ancho x prof., placa de montaje 899x1696 mm alto x ancho, puerta simple | Gabinete autosoportado VX SE, 1000x1800x400 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, 1.4301, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | |
5855.500 |
Gabinete autosoportado SE, 1200x2000x500 mm alto x ancho x prof., acero inosidable, 1.4301, con placa de montaje, dos puertas en la parte delantera | Gabinete autosoportado VX SE, 1200x2000x500 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, 1.4301, con placa de montaje, puerta doble en la parte delantera | |
5830.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4, 600x1800x400 mm alto x ancho x prof., puerta simple en la parte delantera | Gabinete autosoportado VX SE, 600x1800x400 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, IP66 / NEMA 4, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | |
5831.580 |
Gabinete autosoportado SE, 800x1800x400 mm alto x ancho x prof., Stahlblech, IP66 / NEMA 4, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | Gabinerte autosoportado VX SE, 800x1800x400 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, IP66 / NEMA 4, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | |
5834.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, 800x2000x600 mm alto x ancho x prof. | Gabinete autosoportado VX SE, 800x2000x600 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, IP66 / NEMA 4, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | |
5850.580 |
SE free-standing enclosure, WHD: 600x1600x400 mm, stainless steel, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front | Gabinete autosoportado VX SE, 600x1600x400 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | |
5852.580 |
Gabinete autosoportado SE, 800x1800x500 mm alto x ancho x prof., acero inoxidable, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | Gabinete autosoportado VX SE, 800x1800x500 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, con placa de montaje, puerta simple en la parte delantera | |
5853.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, 800x2000x600 mm alto x ancho x prof. | Gabinete autosoportado VX SE, 800x2000x600 mm alto x ancho x prof., chapa de acero, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, con placa de montaje, puerta simpleen la parte delantera |
Todos los gabinetes autosoportados SE 8 dejarán de fabricarse despues del 31.03.2021.
Estas propuestas para convertir de SE 8 a VX SE son solo recomendaciones. Compruebe si la recomendación es adecuada para su caso particular.