Beneficios para el cliente

Aproveche los beneficios del VX SE para su proyecto

Los armarios ensamblados a menudo también se utilizan de forma independiente. Cuando se considera el siguiente gabinete compacto más grande, los gabinetes acoplados suelen ser una buena opción. Los beneficios de los armarios intependientes VX SE no son muy conocidos:

Rápido

Paneles laterales techo sólidos. La eliminación de los espacios entre el techo, el panel lateral y el marco ayuda a evitar la acumulación de suciedad y también minimiza el trabajo de pedido y montaje.

Seguro

La alta categoría de protección de hasta IP 66 / NEMA 4 o NEMA 4X y NEMA 3R admite una amplia gama de aplicaciones para el VX SE.

También ofrece protección contra impactos IK 10 y aprobación UL.

Con este diseño inteligente, lo paneles laterales, el techo y marco del gabinete están conectados conductivamente, por lo que no se requiere conexión a tierra adicional. cuando se utilizan equipos de climatización de Rittal y unidades de ventilación y filtrado de Rittal en el panel traseo, no se requiere ninguna conexión a tierra dicional.

Además, gracias a la construcción inteligente del gabinete, el VX SE ofrece buenas propiedades EMC.

Simple

Con gabinetes disponibles en anchos de hasta 1800 mm, un gabinete independiente puede reemplazar conjuntos ensamblados de hasta tres gabinetes.

Además de la reducción del trabajo de pedido y montaje, otros beneficios incluyen:

  • Sin sellado
  • Sin accesorios de ensamblaje
  • Sin relleno de placa de montaje
  • Un sólo zócalo, incluso para armarios muy anchos

Las placas de prensaestopas integradas en la base permiten una entrada de cables excepcionalmente sencilla en los gabinetes súper herméticos IP 66 / NEMA 4 y NEMA 4X, como una preparación ergonómica para la entrada de cables.

Compatible

El riel adaptador VX SE es totalmente compatible con el VX25, lo que permite un montaje interior común. Además del uso de la amplia gama de accesorios, como secciones perforadas y sistemas de rieles, la ingeniería de instalación interior y el ensamblaje de complonentes son idénticos a los del VX25.

La compatibilidad de la base VX SE permite confirarla con accesorios VX25, como rieles de sujeción de cables y placas pasacables. 

Además, la gran abertura en el marco de la base estable facilita mucho la instalación de la entrada de cables.

Versátil

El VX SE es adecuado para todas las condiciones ambientales. Las altas categorías de protección de hasta IP 66 / NEMA 4 o NEMA 4X, una amploa gama de tamaños, además de una selección de variantes de materiales, hacen del VX SE la solución de envolvente ideal para innumerables aplicaciones. 

Las profundidades de 300 mm son perfectas para aplicaciones en espacios reducidos, como servicios de construcción. 

Todos los gabinetes estándar están disponibles listos para usar.