Free-standing enclosure system VX SE

Because often, simple is best

Sistema de armarios auto-soportados VX SE

Porque a menudo, lo simple es lo mejor

¿Por qué complicar las cosas? Ese es el lema de Rittal cuando se trata de la constucción de paneles y la fabricación de aparamenta. En el VX SE, Rittal ha ideado una ingeniosa combinación de gabinete y tecnología de rack independiente, que reúne una gran cantidad de beneficios para ayudarlo a aumentar su productividad.

¿Encuentra el AX demasiado pequeño y el VX25 demasiado grande para sus necesidades?

El sistema de envolvente independiente VX SE es una alternativa eficaz para situaciones en las que un gabinete compacto AX no es lo suficientemente grande pero no necesita un sistema de ensamblaje de gabinete VX25.

Sistema de armarios auto-soportados VX SE – la solución

Aproveche los beneficios del VX SE para su proyecto:

  • Minimo trabajo de pedido y montaje gracias a los sólidos paneles laterales y al techo
  • Cuerpo fabricado en una sola pieza para máxima estabilidad y rigidez torsional
  • Alto grado de protección hasta IP 66/NEMA 4 o 4X
  • TEl diseño inteligente del gabinete de una sola pieza garantiza buenas propiedades EMC
  • Toda la ingeniería es totalmente transferible de VX a VX SE
  • Accesorios de zócalos idénticos a VX
  • Amplia gama de dimensiones hasta un ancho de 1800 mm, puede reemplazar hasta tres armarios acoplados
  • Las profundidades de 300 mm son ideales para aplicaciones en espacios reducidos, como servicios de construcción

Sistema de armarios auto-soportados VX SE – Porque a menudo, lo sencillo es lo mejor