La nueva caja de enchufes convierte nuestra luz de sistema LED en un sistema todo en uno.
Le permite instalar enchufes adicionales en diferentes variantes específicas de cada país en cualquier lugar del gabinete, de una manera que no podría ser más sencilla. En combinación con la luz del sistema LED, la caja de enchufe firma un sistema modular flexible para uso internacional.
Un jugador mundial
• Módulos de enchufe en todas las variantes estándar específicas de cada país
• Variante UL para el mercado norteamericano
• Los módulos de enchufe se pueden reemplazar fácilmente para adaptarse al mercado de usuarios a través de plug and play
Montaje sencillo
• Fácil de atornillar de forma segura a los agujeros redondos en el perfil de la caja
• Sin pérdida de espacio gracias a la perfecta integración en el perfil
• Sin obstrucciones al instalar y quitar la placa de montaje
• Admite una instalación flexible en todo el recinto y en el marco de la puerta tubular
Conexión rápida
• Conexión lista para enchufar sin ningún trabajo de cableado
• Integración directa de la luz del sistema LED en el circuito
• Los mismos accesorios de conexión que para la luz del sistema LED
• Las cajas de enchufes múltiples se pueden conectar en cascada con numerosas lueces LED del sistema