- Referencia:
- AS 4050.455
- Ejecución
- Con panel de mando
Función Stop & Go
- Descripción producto
- Máquina semiautomática para el corte de cables longitudinal ajustable de forma individualizada.
- Ventajas
- Fácil manejo
- Fácil introducción de los cables
- Sencilla abertura de los rodillos
- compatible con PC
- Posibilidad de corte con interfaz a datos CAE
- Refuerza el proceso de identificación de cables mediante la indicación de los puntos de conexión en el display
- Sencilla transferencia de proyectos y pedidos a la cortadora automática C8+
- Datos técnicos
- Conductor rígido de hilos finos 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Conductor rígido de un solo hilo 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Para longitudes de hilo 1 - 99999 mm
- Velocidad de avance 0 - 1,5 m/s
- Fuerza de presión de los rodillos regulable
- Servoaccionamiento
- Longitud de introducción 27 mm (1.06 in.)
- Unidad de envase
- Cortadora C8+
Cable de conexión con conector
Conexión a software de datos CAE
CD de instalación
- Interfaces
- EPLAN Pro Panel
- Datos CAE
- Dimensiones
- Anchura: 380 mm
Altura: 470 mm
Profundidad: 360 mm
- Tensión de servicio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Potencia aparente
- 240 VA
- Tiempo del ciclo
- < 2 s
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 20 kg
- Código arancelario
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descripción producto
-
AS Cutting machine C8+, 0,08-10mm2