Procesado de cables

Accesorios Estación de cableado WS 540

Accesorios para la Wire Station: almacenaje y guidado de cables, soportes de aparellaje para máquinas semiautomáticas, regleta de enchufes, iluminación de superficies de trabajo, soporte para PC Mini y para monitores, herramientas y bebidas, depósito de residuos, así como el soporte de depósitos para el posterior procesado de cables preconfeccionados del Terminal de cableado WT.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Bandeja para WS 540

Juego de bandejas para montaje bajo el tablero de la mesa. Las diferentes profundidades de las bandejas proporcionan suficiente espacio para las rodillas y las piernas para poder trabajar sentado.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Regleta de enchufes para WS 540

Para la fijación sobre la superficie de trabajo de la WS 540.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Soporte PC mini para WS 540

Para el alojamiento seguro de un PC mini en la WS 540. El soporte se monta en el lado izquierdo bajo el tablero de la mesa.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Soporte para bobinas de cables

Bandeja para bobinas de cables, adecuada para mesas de montaje y la WS 540. La fijación a la Estación de cableado se realiza al perfil de fijación vertical en el lado izquierdo o derecho.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Iluminación de trabajo LED para WS 540

Para fijación al tablero de la mesa, con dispositivo de apriete.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Guía de cables para montaje al soporte de aparellaje, a la izquierda para WS 540

Posibilidad de guiar hasta 8 cables diferentes. Montaje al soporte de aparellaje, a la izquierda.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Soporte del depósito para WS 540

Para alojar hasta 4 depósitos de guías de cables con cables preconfeccionados del Terminal de cableado WT.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Soporte de herramientas, redondo para WS 540

Para un almacenaje seguro de herramientas manuales o bebidas. El soporte de herramientas se fija al tablero de la mesa de la WS 540.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Elemento de fijación, vertical para WS 540

Para la fijación opcional de accesorios como soportes de cajas de cables, cajas de almacenamiento abiertas y accesorios.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Soporte de cajas para WS 540

Para la fijación al perfil de fijación vertical de la WS 540 y el almacenaje de piezas pequeñas y accesorios.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Consola del pelacables para WS 540

Para el posicionamiento del pelacables automático S22 en la WS 540. La consola puede situarse tanto en el lado izquierdo, como en el derecho.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Fijación del monitor para WS 540

Para la fijación de cualquier monitor común con una diagonal de pantalla de hasta 32" con Vesa 75/100.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Protección antivuelco

Soporte ajustable de forma variable para evitar el vuelco con cargas desequilibradas. Adecuado para soportes de componentes a izquierda, derecha y travesaños de fijación verticales.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Bandeja universal para WS 540

Bandeja portaobjetos universal para montaje al perfil de fijación vertical de la WS 540. Almacenaje de herramientas o piezas pequeñas.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Depósito para residuos para WS 540

Para la eliminación de residuos directamente en el lugar de trabajo.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Soporte de aparellaje, a la izquierda para WS 540

Soporte para aparellaje adecuado para la cortadora C8+ y bandeja adicional para alojar impresoras de etiquetas de los fabricantes más comunes. Fijación en el lado izquierdo de la Estación de cableado WS 540.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Soporte para cajas de cables

Bandeja para paquetes de cables, adecuada para mesas de montaje y la WS 540. La fijación a la Estación de cableado se realiza al perfil de fijación vertical en el lado izquierdo o derecho.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Soporte de aparellaje, a la derecha para WS 540

Soporte para aparellaje adecuado para la crimpadora automática RC o R8 E para fijación en el lado derecho de la mesa de cableado WS 540.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Ángulo de adaptación para WS 540

Para el equipamiento pesonalizado y la prolongación de la WS 540. El ángulo de adaptación se precisa para el montaje de perfiles de fijación verticales adicionales y permite el ajuste en diferentes anchuras de 50 – 400 mm.

Accesorios Estación de cableado WS 540

Guía de cables para montaje al elemento de fijación vertical para WS 540

Posibilidad de guiar hasta 8 cables diferentes. Montaje al perfil de fijación vertical.