- Referencia:
- AS 4050.418
- Ejecución
- Moderno centro de corte con monitor de 18", PC industrial con procesador i3, así como teclado con trackball
Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
- Descripción producto
- Corte parcialmente automatizado de canales para cables, cubiertas de canales y carriles soporte, especialmente en producciones únicas y en pequeña escala. El centro de corte Secarex AC 18 puede equiparse opcionalmente con un sistema de cajones a la izquierda del centro de corte y/o con un sistema de bandejas a la derecha. En caso de precisar además de las plantillas estándar, otras plantillas para el mecanizado de carriles soporte, puede solicitarse opcionalmente un sistema de reemplazo (4050.491).
- Ventajas
- Un trabajo rápido, preciso y fiable
- Sencilla manipulación
- Manejo fácil y seguro
- Disminución de los costes gracias a la optimización del corte
- Claro ahorro de tiempo frente al corte manual
- Cortes limpios gracias a las herramientas de alto rendimiento
- Desbloqueo automático del tope final durante el proceso de corte
- Control del corte a través de ventana
- Cinco tamaños de barras DIN
- Unidad de envase
- Secarex AC 18
Impresora de etiquetas
Unidad de mando
- Material mecanizable
- Acero
- Aluminio
- Cobre
- Plástico
- Opciones de máquina
- Sistema de cajones 4050.441
- Sistema de almacenamiento 4050.442
- Seguridad
- Segura ejecución a dos manos
- Interfaces
- Conexión a diferentes sistemas CAD
- Importación de datos desde EPLAN Pro Panel
- Sistema de programación Perforex
- Observación
- Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
- Superficie de apoyo
- Anchura: 4.010 mm
Altura: 1.785 mm
Profundidad: 870 mm
- Conexión de aire comprimido
- 6 bar
- Altura máx. de mecanizado canal para cables
- 100 mm
- Anchura máx. de mecanizado del canal para cables
- 125 mm
- Anchura mín. de mecanizado del canal para cables
- 15 mm
- Tensión de mando (c.c.)
- 24 V
- Potencia
- 1,5 kW
- Fusible previo
- Automático/fusible: 16 A
- Tensión de servicio
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Tipo carril soporte
- Guías perfil en C 30/15 (según EN 60 715)
- Guías omega NS 15 (según|EN|60|715)
- Guías omega NS 35/15 (según|EN|60|715)
- Guías omega NS 35/7,5 (según|EN|60|715)
- Guías conductoras de corriente NLS-CU 3/10
- Para grosor de pared (máx.)
- 2,5 mm
- Superficie de apoyo
- Anchura: 4.010 mm
Altura: 1.785 mm
Profundidad: 870 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 630 kg
- Código arancelario
- 84623290
- EAN
- 4028177937031
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descripción producto
-
AS Secarex AC 18 Cutting centre, Artikel Nr: 4050418, , Short description:, Safe, fast and exact cutting of support rails and wiring ducts by