Mecanizado láser Opciones de máquina para centros de mecanizado LC Ampliación de la gama óptimamente adaptada a los centros de mecanizado Perforex LC. Opciones de máquina para centros de mecanizado LC Techo de protección para Perforex LC 3030 Techo de protección del cerramiento para centros láser LC Perforex. Imprescindible si el lugar de ubicación de la máquina permite un acceso desde arriba, así como en el caso de montaje de elementos reflectantes, como... Leer más Opciones de máquina para centros de mecanizado LC Unidades para Perforex LC 3030 Posibilidad de colocar las unidades de procesado en el lado izquierdo o derecho de la máquina. Leer más Opciones de máquina para centros de mecanizado LC Cerramiento de la plataforma de las unidades para Perforex LC 3030 Cerramiento para la plataforma de unidades de procesado para Perforex LC análogo al cerramiento de la máquina. Leer más Opciones de máquina para centros de mecanizado LC Opción roscado de roscas para Perforex LC 3030 Opción tallar rosca para centros láser Perforex LC incluyendo avellanador con elementos tensores para M3 – M10. Leer más Opciones de máquina para centros de mecanizado LC Mecanizado de multipiezas para Perforex LC 3030 Puntos cero y soportes de piezas adicionales para Perforex LC para sujetar simultáneamente hasta cuatro piezas. Leer más