Pieza de distanciamiento para chapa de techo

Referencia: SZ 7967.000

Para elevar el techo para la ventilación, en tres alturas diferentes. No adecuado para transporte con grúa.

Referencia:
SZ 7967.000
Descripción producto
Para elevar el techo para la aireación, en tres alturas diferentes.
Material
Perfil de acero hexagonal
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
No adecuado para combinación con marco de montaje de 19"
No adecuado para transporte con grúa
Dimensiones
Altura: 50 mm
Dimensiones
Rosca: M12
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,444 kg
Peso bruto
0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177186934
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ DISTANCIADOR P/TECHO DK DISTANCIADOR PARA TECHO