- Artículo No.:
- PS 4638.800
- Descripción producto
- Para aparatos de programación, etc. preparado para montaje en el marco tubular de la puerta. Se despliega con rapidez para su utilización, ofreciendo una gran superficie de apoyo. Tras su uso se oculta sin reducir espacio.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Superficie de apoyo
- Anchura: 613 mm
Profundidad: 400 mm
- Adecuado para ancho de puerta
- 800 mm
- Posibilidades de montaje
- Al marco tubular de las puertas
- Para montaje en superficies
- Capacidad de carga
- Máx. 300 N
- Superficie de apoyo
- Anchura: 613 mm
Profundidad: 400 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
CM
PC
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,69 kg
- Peso bruto
- 4,84 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177107519
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
-
PS Pupitre para VX, TS, VX SE, PC, para an. puerta 800 mm