Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Para la fijación de canales para cables, soportes de tubos flexibles para cables, cubiertas para protección contra contacto, elementos de puerta, soportes y fijación de cables.
Para montaje vertical a los pernos roscados de la puerta, para fijación de perfiles de montaje, del chasis de sistema 14 x 39 mm y del retenedor de puerta.
Los retenedores de puerta convencionales pueden bloquear las vías de emergencia. El retenedor se desbloquea al recibir presión y abre la puerta en ambas direcciones. En combinación con bisagras de 180º se garantiza así...
Para la identificación individual o rotulación de la infraestructura de red existente. La superficie magnética permite una fijación flexible sobre cualquier superficie imantable.
Para equipos de programación, etc. preparado para montaje en el marco tubular de la puerta. Se despliega con rapidez para su utilización, ofreciendo una gran superficie de apoyo. Tras su uso se oculta sin reducir espacio.
Para depositar planos de conexión durante trabajos de mantenimiento o búsqueda de averías. Los pupitres pueden alinearse en función de la anchura de la puerta. El montaje se realiza al marco de la puerta o al listón de...