Bombín de cierre

Artículo No.: SZ 2484.000

Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble.

Artículo No.:
SZ 2484.000
Ejecución
D
Material
Cinc fundido a presión
Longitud
47 mm
Cierre
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Adecuado para tipo de armario
Cajas IW para PC torre
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,019 kg
Peso bruto
0,03 kg
Código arancelario
83016000
EAN
4028177024755
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Descripción producto
SZ CIERRE DOBLE PALETON P/AP SZ BOMBIN DE CIERRE, DOBLE PALETON 3 MM, 1 PZA.