- Artículo No.:
 
- FT 2735500
 
- Ejecución
 
- Perfil 30 
 
- Descripción producto
 
- Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados. 
 
- Material
 
- Perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundido a presión y cristal de seguridad simple. 
 
- Superficie
 
- Marco base: texturizado, RAL 7035
Perfil de bisagra y de cierre: anodizado, natural  
- Value base frame
 
- Hecho de vidrio de seguridad simple: elevada resistencia a disolventes y arañazos, antiestático, en caso de rotura escaso peligro de provocar heridas. 
 
- Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm) 
 
- Bisagra con ángulo de abertura de 180º de fácil montaje. 
 
- Value base frame
 
- Sus dimensiones permiten atornillarlo con facilidad a la puerta (puede utilizarse el marco tubular de la puerta como plantilla de taladros). 
 
- Ajustable en altura. 
 
- Proporciona estabilidad a la escotadura de la puerta. 
 
- Oculta el canto cortado. 
 
- La suciedad no se deposita sobre la junta, no puede extraerse el cristal al estar protegido, al abrir la puerta no penetra suciedad ni líquido por detrás de la ventana. 
 
- Perfil de bastidor con 30 o 60 mm de altura 
 
- Grado de protección IP según EN 60 529
 
- IP 54 
 
- Observación
 
- Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm) 
 
- No adecuado para exteriores 
 
- Adecuado para
 
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Anchura: = 600 mm  
- Dimensiones
 
- Anchura: 500 mm
Altura: 270 mm
Profundidad: 47 mm  
- Superficie libre
 
- Anchura ventana visualización: 363 mm
Altura ventana visualización: 198 mm  
- Prof. montaje para componentes (máx.)
 
- 33 mm 
 
- Unidad de embalaje
 
- 1 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 3,016 kg
 
- Peso bruto
 
- 3,22 kg
 
- Código arancelario
 
- 76101000 
 
- EAN
 
- 4028177476288 
 
- ETIM 9
 
- EC002527 
 
- ETIM 8
 
- EC002527 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182301 
 
- Descripción producto
 
- 
FT Ventana, para VX, TS, VX SE, perfil 30, An.Al.Pr. 500x270x47 mm, para An. 600 mm