- Artículo No.:
 
- TS 8610605
 
- Descripción producto
 
- En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal. 
 
- Material
 
- Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Cantos: Cinc fundido a presión
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm  
- Superficie
 
- Texturizada 
 
- Color
 
- Marco: RAL 7035
Cantos: RAL 7035
Ventana (sombreado interior): RAL 9005  
- Unidad de envase
 
- Marco con cristal de seguridad
Cierre de barras con bombín de doble paletón
Bisagras de 180º (4 u.)  
- Superficie libre
 
- Anchura ventana visualización: 460 mm
Altura ventana visualización: 1.840 mm  
- Altura ventana visualización
 
- 1.840 mm 
 
- Observación para el montaje
 
- Se precisan piezas de cierre en montajes en lugar del dorsal 
 
- Grado de protección IP según IEC 60 529
 
- IP 55 
 
- Adecuado para
 
- Tipo de armario: TS
TS IT
VX SE
Anchura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm  
- Unidad de embalaje
 
- 1 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 10,5 kg
 
- Peso bruto
 
- 12,5 kg
 
- EAN
 
- 4028177693845 
 
- ETIM 9
 
- EC000747 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182204 
 
- Descripción producto
 
- 
TS-IT Puerta Transparente 600x2000