Accesorios

Bandejas para aparatos

Creación de opciones de soporte y apoyo en el bastidor del armario o el nivel de 19". Guías telescópicas y asas complementan la gama de bandejas para aparatos que pueden montarse en gran parte sin herramientas en los racks para redes, racks para servidores, distribuidores murales y armarios industriales.

Bandejas para aparatos

Bandeja para equipos, extraíble para TS, VX SE, PC, IW

Para montaje directo al perfil vertical del armario TS, ancho de armario.

Bandejas para aparatos

Cajón bandeja extraíble

Para armarios con construcción de bastidor TS de las series IW, PC

Bandejas para aparatos

Bandeja para equipos, montaje fijo para TS, VX SE, PC, IW preparada para juego de ampliación de ventiladores

Para montaje directo al perfil vertical del armario. Encajar en los 4 tornillos para montar y fijar.

Bandejas para aparatos

Bandeja para equipos con fijación al bastidor Anchura armario 600 y 800 mm

Para fijación del bastidor, para montaje en armarios sin perfilería de 482,6 mm (19"), ancho de armario: 600 y 800 mm, capacidad de carga: 50 kg / 100 kg.

Bandejas para aparatos

Bandeja para equipos 2 UA, montaje fijo

Bandeja para aparato 2 UA, montaje fijo para fijación a la retícula de sistema de 19". Carga admisible: 25 kg

Bandejas para aparatos

Bandeja para equipos, extraíble para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para montaje entre dos niveles de fijación 19".

Bandejas para aparatos

Bandeja para equipos, montaje fijo para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para montaje fijo entre dos niveles de fijación 19".

Bandejas para aparatos

Bandeja para equipos 1 UA, montaje fijo Troquel de sistema de 482,6 mm (19")

482,6 mm (19")/535 mm (métrico), soporte para pequeños componentes activos, como por ej. módems o mini hubs en niveles en pulgadas o métricos, capacidad de carga: 10 kg.

Bandejas para aparatos

Bandeja para equipos extraíble, 2 UA para un nivel de fijación de 482,6 mm (19")

Este juego completo incluye la variante premontada incl. guías telescópicas, asa, escuadra de fijación y pasadores.

Bandejas para aparatos

Bandeja para equipos, montaje de 19" Armarios con guías perfil de 19" delante y detrás

Ofrecen más puntos de enganche, de forma que la distancia de los niveles en pulgadas resulta variable, posibilidad de reequipamiento con extracción completa con carriles telescópicos, capacidad de carga: 50 kg.