Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
Perfiles de 482,6 mm (19"), horizontales para perfiles de adaptación
Referencia: TS 8613.030
Para la compensación entre los componentes de 482,6 mm (19") ubicados en la totalidad de la altura del armario y de la altura interior del armario.
- Referencia:
- TS 8613.030
- Descripción producto
- Compensación entre los componentes de 482,6 mm (19") ubicados en la totalidad de la altura del armario y de la altura interior del armario.
- Material
- Perfil de aluminio extrusionado
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Altura: = 1.800 mm
= 2.200 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,571 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177213142
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- TS TAPA CUBIERTA 19'' - HORIZONAL