Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 20-01-2021
Captación de cables, variable para un montaje independiente del armario
Referencia: DK 7016.140
Para el montaje independientemente del armario, fijación variable de 450 a 800 mm para una captación flexible de cables en dos variantes: guía perfil o carril de cabeza tipo martillo.
- Referencia:
- DK 7016.140
- Ejecución
- Guías perfil en C
- Descripción producto
- Fijación variable de 450 a 800 mm para una captación flexible de cables en dos ejecuciones. Posibilidad de fijación al chasis de sistema y de montaje, así como el atornillado directo sobre placas de montaje y otras piezas planas.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,81 kg
- Peso bruto
- 0,9 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK PERFIL C VARIABLE 450-800MM