Bridas angulares metálicas para guías de entrada de cables

Referencia: SZ 2352.000

Para la fijación de los cables a las guías de entrada de cables.

Referencia:
SZ 2352.000
Descripción producto
Para la fijación de los cables a las guías de entrada de cables.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. cono de presión de plástico
Sección de cables mín.
14 mm
Sección máx. del cable
18 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Peso neto
0,925 kg
Peso bruto
1,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73182900
EAN
4028177021891
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Descripción producto
SZ BRIDA ENTRAD.CABLES S/14-18 (25P) .
Documentos
Info sheet