- Artículo No.:
- DK 7072.100
- Descripción producto
- Para proteger los cantos vivos de las escotaduras. Protege contra heridas y evita el posible daño provocado por los cables insertados. La protección de los cantos es adecuada para materiales con un grosor de aprox. 1,0 – 2,0 mm y puede cortarse a la longitud deseada.
- Material
- Plástico PVC
- Color
- Negro
- Longitud
- 10 m
- Dimensiones
- Anchura: 6 mm
Altura: 11 mm
Longitud: 10 m
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,41 kg
- Peso bruto
- 0,47 kg
- Código arancelario
- 39162000
- EAN
- 4028177246614
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descripción producto
-
DK GOMA PROTECTORA DE CANTOS 10M. VE=10 M