Escobilla

Referencia: DK 7072.200

La escobilla mejora ópticamente la apariencia de las escotaduras realizadas para la entrada de cables en cualquier posición en el lateral, dorsal, puertas, chapas de suelo y techo.

Referencia:
DK 7072.200
Descripción producto
Para el equipamiento individualizado de piezas planas, placas de entrada de cables y paneles. La escobilla mejora ópticamente la apariencia de las escotaduras realizadas para la entrada de cables en cualquier posición en el lateral, dorsal, puertas, chapas de suelo y techo.
Ventajas
Superficie a encajar: 10 mm
Funcionamiento
Alt. máx. de escotadura: 38 mm
Material
Parte plástica: 18 mm
Escobilla: plástico, UL 94-HB
Long. de las cerdas
30 mm
Longitud
2 m
Dimensiones
Longitud: 2 m
Para grosores de material
0,6 ‐ 1,5 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,43 kg
Peso bruto
0,433 kg
Código arancelario
96035000
EAN
4028177221642
ETIM 9
EC012298
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
DK Escobilla, long: 2 m, long. de las cerdas: 30 mm, para grosor de chapa: 0,6-1,5 mm