- Referencia:
- DK 5302.044
- Ventajas
- La versión de la guía variable en profundidad permite la adaptación flexible de su longitud a la distancia de fijación determinada entre los dos marcos de montaje de 19".
- Aplicación
- Para el guiado de cables al bastidor del armario y la tracción de los cables introducidos. Estos pueden fijarse a la guía de entrada de cables mediante bridas o velcro.
- Las guías de entrada de cables pueden insertarse directamente en la parte posterior, en transversal a un nivel de montaje de 19" o bien en la profundidad del armario entre dos marcos de montaje. Una fijación atornillada adicional asegura la unidad.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. accesorios de fijación
- Distancia niveles
- 350 ‐ 550 mm
- Observación
- Medida de fijación + 170 mm = Distancia de nivel de 19" en VX IT Standard
- Medida de fijación + 175 mm = Distancia de nivel de 19" en VX IT Dynamic
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,67 kg
- Peso bruto
- 0,687 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177952690
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
-
VX Guia cables, 325-575 mm, 1 P.