Soporte combinado PS

Artículo No.: SZ 4183000

Para la fijación del chasis de montaje 23 x 73 mm o los carriles de montaje 23 x 23 mm.

Artículo No.:
SZ 4183000
Descripción producto
Para la fijación del chasis de montaje 23 x 73 mm o los carriles de montaje 23 x 23 mm.
Material
Cinc fundido a presión
Unidad de envase
1 juego = 1 soporte combinado, 2 tornillos avellanados, 2 arandelas
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS, VX SE mediante tuerca a presión TS 8800.806 o guía de adaptación para compatibilidad VX
Al perfil horizontal del armario TS
Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 10,5 mm.
Adecuado para tipo de armario
TS
VX SE
Unidad de embalaje
24 pza(s).
Peso neto
1,896 kg
Peso bruto
2,087 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177093386
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
PS SOPORTE KOMBI