- Referencia:
- SZ 2379.800
- Material
- Tapa: chapa de acero
Piezas laterales: Aluminio fundido
Bandeja: perfil de aluminio extrusionado
- Superficie
- Tapa, laterales: Pintura estructurada
Bandeja: anodizado natural
- Color
- Tapa, laterales: RAL 7035
- Dimensiones
- Anchura: 682,6 mm
Altura: 355 mm
Profundidad: 126 mm
- Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)
- 605 x 50 x 250 mm
- Adecuado para ancho de puerta
- 800 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9,681 kg
- Peso bruto
- 10,191 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177702059
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
SZ CAJÓN PARA TECLADO CON MOUSEPAD, FUER An=800MM