- Referencia:
- SM 6002.130
- Descripción producto
- Extremadamente plano con teclas cursor y trackball. El asa se utiliza también como reposabrazos. La extracción inclinada en 10º proporciona ergonomía en el trabajo.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Placa frontal: texturizada
- Color
- RAL 7035
- Interfaces
- 2 x USB
- Number keys
- 84
- Posibilidades de montaje
- en todas las superficies suficientemente grandes (por ej. puerta, lateral)
- Placas frontales
- directamente en Comfort-Panel o Optipanel con el tamaño adecuado
- Diseño
- alemán
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...50 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 95 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -10 °C...60 °C
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65 (frontal, cerrada)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,722 kg
- Peso bruto
- 4,922 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 84716060
- EAN
- 4028177682122
- ETIM 9
- EC001692
- ECLASS 8.0
- 19130490
- Descripción producto
-
SM TECLADO, EXTRAÍBLE, ALEMÁN RAL 7035, Trackball integrado, 2 x USB, Vorgänger 6002100