Fuente de alimentación para monitor TFT

Referencia: SM 6450.050

Con conector hembra IEC320, con cable (1,5 m) para conexión al monitor TFT.

Referencia:
SM 6450.050
Material
Caja: plástico
Unidad de envase
Fuente de alimentación con conector IEC 60 320 C14
cable (1,5 m) integrado para conexión al monitor TFT
Dimensiones
Anchura: 112 mm
Altura: 31 mm
Profundidad: 47 mm
Tensión de entrada
100 - 240 V
Tensión de salida
12 V c.c.
Campo de temperatura de servicio
10 °C...40 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-10 °C...80 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,254 kg
Peso bruto
0,294 kg
Código arancelario
85043121
EAN
4028177390027
ETIM 9
EC001781
ECLASS 8.0
19089213
Descripción producto
SM FUENTE ALIMENTACION TFT 100-240VAC/DC