Carril para montaje interior para AE/WM

Artículo No.: AE 2383.250

Para montaje en el armario, sin mecanización mecánica. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, el suelo y el techo.

Artículo No.:
AE 2383.250
Descripción producto
Para montaje en el armario, sin mecanización mecánica. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, del suelo y del techo. Variable con 2 filas de taladros, creando superficie de montaje adicional para por ej.: Chasis del sistema TS, iluminación de armarios, interruptor de puerta, retentor de puerta, soporte para cables
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Observación
Otras posibilidades de montaje: Pletinas de montaje, para colgar, TS 8612.400
Pletinas de montaje, para atornillar, grandes, TS 8612.410
Pletinas de montaje, para atornillar, pequeñas, PS 4532.000
Ángulo de montaje, PS 4597.000
Adecuado para
Tipo de armario: AE
Profundidad: = 250 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,72 kg
Peso bruto
0,8 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177687424
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
AE guía para montaje interior para pr 250 mm
Documentos
Info sheet