Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-12-2024
- Artículo No.:
- CM 5001.075
- Descripción producto
- Para reducir las oscilaciones de la placa de montaje.
- Aplicación
- Al transportar componentes pesados
- En aplicaciones dinámicas, cuando sea necesario crear una conexión directa con la construcción mural/de soporte (por ej. en armarios móviles en grúas, etc.)
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Simplemente atornillar a los taladros existentes en la placa de montaje
- Fijación mural desde dentro: directamente mediante ángulo y armario a la pared/construcción soporte.
- Fijación mural desde fuera: Los tornillos, por ej. para el soporte para fijación mural, pueden introducirse desde fuera en la tuerca de chapa.
- Observación
- Ensayado en base a la norma DIN EN 60 721, grado 3M4, con 150 Kg de peso distribuidos uniformemente sobre la placa de montaje
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,456 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177541979
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- CM Fijación para placas de montaje, para pupitre compacto, partes inferiores TP
- Documentos
- Info sheet