- Referencia:
- PK 9550.000
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior individual.
- Material
- Laminado de 2,5 mm a base de papel kraft con resina melamina-fenólica
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Placa de montaje
Tornillos de fijación autorroscantes
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 331 mm x 220 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: PK
Anchura: = 360 mm
Altura: = 254 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,251 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177140134
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
-
PK PLACA MONTAJE 331X220 UE=4