Paredes

Laterales - accesorios

Otras opciones de accesorios son el soporte de lateral o dorsal como fijación adicional de componentes pesados, laterales con bisagras con un ángulo de abertura de 180° y bloqueos interiores.

Laterales - accesorios

Bisagra para lateral, atornillable, chapa de acero

El ángulo de abertura de 180° permite un acceso sin obstáculos desde el lateral.

Laterales - accesorios

Bloqueo interior para lateral, atornillable, chapa de acero

Cierre interior para lateral, atornillable. Mediante las escuadras de bloqueo se atornillan adicionalmente los laterales al perfil del bastidor desde el interior.

Laterales - accesorios

Soporte plano, interior para TS, VX SE

para la fijación adicional de laterales o el dorsal con componentes pesados y elevadas cargas dinámicas.

Laterales - accesorios

Bisagra para lateral TS, atornillable, chapa de acero

El ángulo de abertura de 180º permite un acceso sin obstáculos. El montaje puede realizarse a elección desde el interior y exterior del armario. Sustituir los 3 soportes planos por bisagras. El grado de protección del...

Laterales - accesorios

Bloqueo interior para lateral, con cierre

Cierre interior para lateral, cerrable con llave. Con las escuadras de bloqueo se atornillan los laterales adicionalmente al perfil del bastidor desde el interior.

Laterales - accesorios

Pintura

Pintura para corregir o para trabajos de reparación de superficies texturizadas y pintadas en mojado, secado al aire.

Laterales - accesorios

Imprimación para la protección contra la corrosión

La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La...

Laterales - accesorios

Accessory kit for baying enclosure system VX25 C4-H

To extend the corrosion protection class to the external stainless steel lock furniture, for the VX baying enclosure system C4-H.