- Artículo No.:
- VX 5301.350
- Descripción producto
- Para anclar el armario al suelo, especialmente cuando el armario tiene tendencia a volcar debido al mayor peso de la parte superior o no se integra en una fila de armarios.
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- La zona del suelo debe estar abierta en los puntos de montaje
- Para el montaje se precisan taladros adicionales en el suelo
- El material de fijación para unir el armario a la base depende de las características de este y no se incluye en la unidad de entrega.
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,294 kg
- Peso bruto
- 0,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
VX IT Angulo de fijaccion suelo, 2 P.