- Referencia:
- VX 5301.331
- Descripción producto
- Para el cierre del suelo.
- Ventajas
- Gran parte perforada para reforzar la climatización pasiva del armario
- Sencilla sustitución de la estera filtrante por arriba
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Chapas de suelo modulares, con aireación
Estera filtrante
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el VX IT
- La chapa modular de suelo puede sustituirse y combinarse con otras chapas modulares de suelo con una profundidad de 237,5 mm.
- Dimensiones
- Profundidad: 237,5 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,38 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177950832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
VX IT Entrada de cables: 800x237,5 mm, 1 P.