- Referencia:
- VX 5301.325
- Descripción producto
- La protección antivuelco opcional para el VX IT puede montarse posteriormente en el lugar de la instalación. Para ello, simplemente se encaja en los perfiles verticales de la estructura del rack con la puerta frontal abierta y se nivela en función de la altura del rack. De esta forma aumenta la superficie de apoyo del rack y se reduce la posibilidad de vuelco al retirar componentes del rack o realizar un montaje previo. Puede utilizarse como solución móvil cuando no es posible atornillar los racks al suelo o fijarlos a una fila de racks. Tras la instalación puede retirarse con facilidad. La protección antivuelco puede montarse a la estructura del rack sin estructura inferior, así como en combinación con pies de nivelación o un zócalo de hasta 200 mm de altura. El llamativo acabado de la pintura en color rojo reduce el riesgo de tropezar durante su uso.
- Material
- Chapa de acero, pintada en RAL 3001 (rojo señales)
- Unidad de envase
- 2 pies antivuelco nivelables con montaje rápido sin herramientas
- Capacidad de carga
- Peso máx. de extracción: 200 kg, centro de gravedad a 250 mm del frontal de la caja
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,75 kg
- Peso bruto
- 3,22 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 24,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177952461
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
VX Antivuelco, 2 P.