Accesorios

Suelo

Los accesorios para el suelo del armario ofrecen flexibilidad en la configuración del suelo, así como en el transporte o la estabilización de los armarios. Pies de nivelación, ruedas y accesorios de transporte, chapas de entrada de cables, subdivisiones del sistema, protección antivuelco y componentes de fijación.

Suelo

Pies de nivelación

Uso de pies de nivelación para compensar diferencias de altura en irregularidades del suelo. Para diferentes sistemas de armarios en diferentes materiales y ejecuciones

Suelo

Ruedas

Para una aplicación móvil de armarios de distribución, racks TI, sistemas pupitre, centros de trabajo industriales y el bastidor abierto Data Rack

Suelo

Alojamiento en suelo

Algunos armarios para redes y servidores TS IT poseen un suelo abierto. Si se desea incorporar chapas de suelo se precisará un alojamiento para suelos

Suelo

Chapas de entrada de cables

Entradas de cables para DK-TS para el cierre de la abertura del suelo o la entrada de cables

Suelo

Tapón de compensación de presión

Tapón de compensación de presión de poliamida o acero inoxidable, con membrana de estanqueidad integrada, para armarios expuestos a cambios climáticos (por ej. en ubicación en exteriores).

Suelo

Evacuación del agua de condensación

Salida del agua de condensación para una salida segura del agua de condensación del interior y como protección contra la proyección de agua desde el exterior (efecto laberinto).

Suelo

Pieza de división para VX

Divide la anchura del armario en dos partes. De esta forma puede realizarse por ej. el montaje de placas de montaje, guías entrada de cables o bastidores de 600 mm de ancho en armarios de 1200 mm de ancho.

Suelo

Travesaños para VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chiller Blue e+

Para aumentar la seguridad de apoyo los travesaños sobresalen 138 mm por la parte frontal y posterior del bastidor de suelo del armario.